FLEXIMARK® Shrink mark

FLEXIMARK® Flat 열 수축 튜브는 소프트웨어 및 열전 사 프린터로 쉽게 인쇄 가능

풍력 에너지 화학적 저항성 우수 화염 저지력

품번 제품 명칭 색상 수축 범위 (mm) PU (m) PU
83251670
FLEXIMARK® Shrinking tube 3/1 BK 흑색 1.0 - 3.0 30 1
83251671
FLEXIMARK® Shrinking tube 6/2 BK 흑색 2.0 - 6.0 25 1
83251672
FLEXIMARK® Shrinking tube 9/3 BK 흑색 3.0 - 9.0 20 1
83251673
FLEXIMARK® Shrinking tube 12/4 BK 흑색 4.0 - 12.0 20 1
83251674
FLEXIMARK® Shrinking tube 18/6 BK 흑색 6.0 - 18.0 20 1
83251680
FLEXIMARK® Shrinking tube 3/1 YE 황색 1.0 - 3.0 30 1
83251681
FLEXIMARK® Shrinking tube 6/2 YE 황색 2.0 - 6.0 25 1
83251682
FLEXIMARK® Shrinking tube 9/3 YE 황색 3.0 - 9.0 20 1
83251683
FLEXIMARK® Shrinking tube 12/4 YE 황색 4.0 - 12.0 20 1
83251684
FLEXIMARK® Shrinking tube 18/6 YE 황색 6.0 - 18.0 20 1
83251690
FLEXIMARK® Shrinking tube 3/1 WH 백색 1.0 - 3.0 30 1
83251691
FLEXIMARK® Shrinking tube 6/2 WH 백색 2.0 - 6.0 25 1
83251692
FLEXIMARK® Shrinking tube 9/3 WH 백색 3.0 - 9.0 20 1
83251693
FLEXIMARK® Shrinking tube 12/4 WH 백색 4.0 - 12.0 20 1
83251694
FLEXIMARK® Shrinking tube 18/6 WH 백색 6.0 - 18.0 20 1

장점

  • 필요한 길이로 개별적으로 자를 수 있는 수축 튜브

응용 범위

  • 케이블 마킹
  • 공간이 부족한 응용 분야
  • 케이블 절연 보호
  • 수리 목적에 특히 적합함

인증

  • UL 224 인증

주의

  • Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
  • 권장 리본:
    문자색 검정색: FTI-X 60-300 BK (article no. 83260206),
    문자색 흰색: FTI-X 55-300 WH (article no. 83260260)
  • 절단에는 옵션 사양의 절단 블레이드가 있는 EOS5 프린터를 사용하고, 수축 튜브 천공에는 옵션 사양의 천공 블레이드가 있는 SQUIX 프린터를 사용
  • 사용자 정의 인쇄: FLEXIMARK® 수축튜브 FCC 참조

포함된 제품

  • 롤 형태의 라벨로 제공됨

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: Schrumpfschlauch

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class 설명: 수축 튜브

전달된 색상

  • 흑색, 황색, 백색

재료

  • 폴리올레핀
  • 수축률: 3:1

온도 범위

  • -55°C에서 +135°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
  • FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.