FLEXIMARK® Flexiprint TF
FLEXIMARK® Flexiprint TF는 유리 섬유 케이블의 단일 코어 마킹 및 마킹을 위한 마커. 설치가 쉽고 빠름
FLEXIMARK® 샘플 백에 포함된 TF 1(품목 번호 M32511)
장점
- 화학 물질, 자외선, 수분 및 오일 (디젤 유, 기본 세정제, 해수, 에탄올 ...)에 대한 내성
- 손쉽게 설치
응용 범위
- 싱글 코어 마킹
- 광섬유 케이블 마킹
- 마킹, 조립 이전
- 도체단면적이 16 mm² 넘거나, 케이블 타이 단일 마커를 설치하기 위해 사용되는 경우를 위한 것
주의
- Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
- 권장 리본: R71 110-360 수지 BK (제품 번호 83259609)
- 일반 버전: 최대 7개 캐릭터
포함된 제품
- 롤 형태의 라벨로 제공됨
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 class 설명: 라벨링 재료
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Class 설명: 마킹 자재
-
전달된 색상
- Yellow
- Also available in green, blue and red
-
재료
- 할로겐프리 폴리에스터
- 두께: 0.175mm
-
온도 범위
- -40°C에서 +125°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
- FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.