FLEXIMARK® Flexilabel TFL
FLEXIMARK® Flexilabel TFL are blank label rolls for marking cables with character holders or for installation. Text can be printed on the labels using our marking software with a thermal transfer printer.
장점
- PTE, PTEF 및 CAB 커넥터 홀더에 적합한 라벨("캐릭터 홀더 및 액세서리" 장 참조)
- Suitable for IP20 - IP40 Environments like public buildings such as schools, offices, hospital and malls
응용 범위
- Installation labels
- 케이블 마킹
주의
- Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
포함된 제품
- 롤 형태의 라벨로 제공됨
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 class 설명: 라벨링 재료
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Class 설명: 마킹 자재
-
전달된 색상
- 흰색 또는 황색
- Upon request: Yellow, green, blue, red, brown, black
-
재료
- 할로겐프리 폴리에스터
- Polypropylene laminate
-
온도 범위
- -20°C to +80°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
- FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.