FLEXIMARK® 래핑 라벨 TCK
장점
- 투명 필름을 케이블 주변에 감아 인쇄위에 붙여 마모, 오염 및 용제로부터 인쇄를 보호
- 화학 물질, 자외선, 수분 및 오일 (디젤 유, 기본 세정제, 해수, 에탄올 ...)에 대한 내성
- 타이트한 랩핑으로 공간 절약
응용 범위
- 케이블 마킹
주의
- Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
- 권장 리본: R71 110-360 수지 BK (제품 번호 83259609)
포함된 제품
- 롤 형태의 라벨로 제공됨
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 class 설명: 라벨링 재료
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Class 설명: 마킹 자재
접착성
- 아크릴계 영구 접착제
전달된 색상
- 흰색 또는 황색
재료
- 할로겐프리 폴리에스터
- 두께: 0.025 mm
온도 범위
- -40°C에서 +125°C
- 최소 작동 온도: +10°C
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
- FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.