FLEXIMARK®Wrapping labels LCK

FLEXIMARK® LCK 래핑 라벨은 라미네이트 필름/보호 필름이 있는 비닐 라벨로, 레이저 프린터를 이용한 케이블 표시에 사용됩니다. 보호 필름은 마모 및 용제로부터 텍스트를 보호합니다.

FLEXIMARK® 샘플 백에 포함된 LCK 32 YE (제품 번호 M3251010)

식음료기계 및 플랜트 엔지니어링태양 에너지풍력 에너지화학적 저항성 우수할로겐프리공간 요구 사항자외선 저항방수

품번 제품 명칭색상폭 x 길이 (mm)Labelling surface (mm)외부 Ø (mm)PU당 마커 개수PU
소형 포장 (10 장)
83256142
FLEXIMARK® Label LCK 32 YE황색25.0 x 33.525.0 x 12.74.0 - 7.06401
83256144
FLEXIMARK® Label LCK 35 YE황색25.0 x 55.025.0 x 19.06.0 - 12.04001
83256146
FLEXIMARK® Label LCK 40 YE황색25.0 x 94.025.0 x 25.48.0 - 21.02401
83256148
FLEXIMARK® Label LCK 45 YE황색25.0 x 142.525.5 x 25.48.0 - 36.01601
83256161
FLEXIMARK® Label LCK 48 YE황색34.0 x 93.034.0 x 25.48.0 - 21.01801
83256150
FLEXIMARK® Label LCK 60 YE황색50.0 x 56.050.0 x 19.06.0 - 12.02001
83256152
FLEXIMARK® Label LCK 65 YE황색50.0 x 94.050.0 x 25.48.0 - 21.01201
83256154
FLEXIMARK® Label LCK 70 YE황색50.0 x 142.550.0 x 25.48.0 - 36.0801
83256143
FLEXIMARK® Label LCK 32 WH백색25.0 x 33.525.0 x 12.74.0 - 7.06401
83256145
FLEXIMARK® Label LCK 35 WH백색25.0 x 55.025.0 x 19.06.0 - 12.04001
83256147
FLEXIMARK® Label LCK 40 WH백색25.0 x 94.025.0 x 25.48.0 - 21.02401
83256149
FLEXIMARK® Label LCK 45 WH백색25.0 x 142.525.0 x 25.48.0 - 36.01601
83256160
FLEXIMARK® Label LCK 48 WH백색34.0 x 93.034.0 x 25.48.0 - 21.01801
83256151
FLEXIMARK® Label LCK 60 WH백색50.0 x 56.050.0 x 19.06.0 - 12.02001
83256153
FLEXIMARK® Label LCK 65 WH백색50.0 x 94.050.0 x 25.48.0 - 21.01201
83256155
FLEXIMARK® Label LCK 70 WH백색50.0 x 142.550.0 x 25.48.0 - 36.0801
대형 포장 (100 장)
83256542
FLEXIMARK® Label LCK 32 YE-100황색25.0 x 33.525.0 x 12.74.0 - 7.064001
83256544
FLEXIMARK® Label LCK 35 YE-100황색25.0 x 55.025.0 x 19.06.0 - 12.040001
83256546
FLEXIMARK® Label LCK 40 YE-100황색25.0 x 94.025.0 x 25.48.0 - 21.024001
83256548FLEXIMARK® Label LCK 45 YE-100황색25.0 x 142.525.0 x 25.48.0 - 36.016001
83256550
FLEXIMARK® Label LCK 60 YE-100황색50.0 x 56.050.0 x 19.06.0 - 12.020001
83256552
FLEXIMARK® Label LCK 65 YE-100황색50.0 x 95.050.0 x 25.08.0 - 21.012001
83256554
FLEXIMARK® Label LCK 70 YE-100황색50.0 x 142.550.0 x 25.08.0 - 36.08001
83256543
FLEXIMARK® Label LCK 32 WH-100백색25.0 x 33.525.0 x 12.04.0 - 7.064001
83256545
FLEXIMARK® Label LCK 35 WH-100백색25.0 x 55.025.0 x 19.06.0 - 12.040001
83256547
FLEXIMARK® Label LCK 40 WH-100백색25.0 x 94.025.0 x 25.08.0 - 21.024001
83256549
FLEXIMARK® Label LCK 45 WH-100백색25.0 x 142.525.0 x 25.48.0 - 36.016001
83256551
FLEXIMARK® Label LCK 60 WH-100백색50.0 x 56.050.0 x 19.06.0 - 12.020001
83256553
FLEXIMARK® Label LCK 65 WH-100백색50.0 x 94.050.0 x 25.48.0 - 21.012001
83256555
FLEXIMARK® Label LCK 70 WH-100백색50.0 x 142.550.0 x 25.48.0 - 36.08001

장점

  • 투명 필름을 케이블 주변에 감아 인쇄위에 붙여 마모, 오염 및 용제로부터 인쇄를 보호
  • 화학 물질, 자외선, 수분 및 오일 (디젤 유, 기본 세정제, 해수, 에탄올 ...)에 대한 내성
  • 타이트한 랩핑으로 공간 절약

응용 범위

  • 케이블 마킹

주의

  • FLEXIMARK® 소프트웨어 및 상용 레이저 프린터로 인쇄 가능
  • 수동 피드 컴파트먼트의 삽입 시트
  • 시트가 곧게 들어가고 롤러에 휨이 없으며 축적된 열이 적어야 레이저 프린터에서 최적의 인쇄 결과를 얻을 수 있음

포함된 제품

  • 10 또는 100 개의 천공 된 DIN A4 라벨 용지 (선택한 포장 크기에 따라 다름)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
  • ETIM 5.0 class 설명: 케이블 코딩 시스템

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001530
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 마킹 시스템

접착성

  • 아크릴계 영구 접착제

전달된 색상

  • 황색, 흰색

재료

  • 할로겐프리 폴리에스터
  • 두께: 0.025 mm

온도 범위

  • -40°C에서 +125°C
  • 최소 작동 온도: +10°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
  • FLEXIMARK® 제품은 포장 단위로 판매됩니다. 예) LCK 32의 라벨 640 개를 주문하려면 640 개의 단일 라벨 대신 1 개의 PU를 주문하면됩니다.