EPIC® DATA CAN CCR

차폐된 케이블 커플러 라운드. 센서 - 액추에이터/PROFIBUS/CAN 케이블

필드 장착형 원형 케이블 커플러, 필드 버스 어플리케이션용, 차폐형

Lapp의 보완 자동화 요소 기계 및 플랜트 엔지니어링 간섭 신호 방수

DeviceNet CANopen

품번 제품 명칭 핀 번호/수치 도체 단면적 (mm²) Cable diameter in mm 정격 전압 (V) PU
케이블 커플러 라운드
21700641
AB-C5-CCR-SH 5 0.14 - 0.5 5 - 9.7 60 1

장점

  • IDC 연결 기술로 조립 시간 단축
  • 최적의 EMC 보호 360 ° 차폐

응용 범위

  • 기존 케이블 시스템 의 확장
  • 케이블 손상 에 대한 패치

제품 특성

  • 5 핀 케이블 커플러 라운드
  • 차폐된 버젼

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002925
  • ETIM 5.0 클래스 : 센서 액추에이터 커넥터 적응

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002925
  • ETIM 6.0 Class 설명: 센서 액추에이터 커플링

재료

  • 접촉 : CuZn 접촉면 : Ni / Au Knurl : 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 그립 본체 : 아연 다이 캐스트, 니켈 도금

보호 평가

  • IP65/IP67

주변 온도 (작업)

  • -40 ° C ~ + 85 ° C

정격 전류 (A)

  • 4 A

  • DeviceNet는 ODVA의 등록 상표입니다.
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.