EPIC® DATA CAN Sub-D PRO

CAN Bus-Connectors full-metall

단단한 데이터 커넥터 CAN BUS를위한 D-Sub (9 핀), 전체 금속 하우징, 360 ° 차폐, M12 또는 스프링 타입의 EMC 최적화 버전

  • 높은 EMC 보호
  • 최대 10mm의 케이블 외경

Lapp의 보완 자동화 요소 폭 넓은 클램핑 범위 기계적 저항성 최적 변형 방지 튼튼함 간섭 신호

DeviceNet CANopen

품번 제품 명칭 케이블 콘센트 PG- 인터페이스
Sub-D 커넥터
21700590
ED-CAN-90-PG-PRO 90° yes
21700591
ED-CAN-AX-PRO 180° 축 no

장점

  • 연장 케이블 클램핑 범위에 의한 고유연성
  • 빠르고 쉬운 설치로 인한 비용 절감
  • 혹독한 환경에 강하고 완벽한 디자인
  • EMC 중요 환경에서 사용

제품 특성

  • 확장된 온도 범위
  • 높은 기계적 강도 (200 접촉 내구성)
  • 전송 손실 감소
  • BUS 종단이 통합
  • Sub-D 핀 할당 : CAN Low = 핀 2 CAN High = 핀 7 CAN Gnd = 핀 3 GND = 핀 6 (90 ° 버전 전용) CAN V + = 핀 9 (90 ° 버전 전용) (실드 = 하우징)

제품 구성

  • D-Sub 플러그, 9핀, 고정 나사 4-40 UNC
  • 풀 메탈 (ZnAl) 하우징으로 360° 차폐(쉴드) 가능
  • 외부 케이블 클램프 연결(7 - 10mm)
  • 추가 프로그래밍(PG)/진단 인터페이스를 포함한 90° 버전:
    D-Sub 소켓, 9핀
  • 90 ° 버전 : 분리형 EMC Sub-D 보호 기능이있는 PG 포트

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 5.0 클래스 : D-Sub-커넥터

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 6.0 Class 설명: D-Sub 커넥터

치수

  • 63 mm x 45 mm x 18 mm - 90°, 81 mm x 36 mm x 15 mm - 180°
  • (LxWxH)

커넥션 타입

  • 스크류

보호 평가

  • IP 30

체결 레지스터

  • 120 Ω

인터페이스

  • CAN-Bus station:
    D-SUB socket, 9-pin
    CAN-Bus cable:
    - screw terminals for wires 0.14 - 0.5 mm²

사용 가능한 주변 환경

  • 작동 온도: -20 ~ +70°C

  • DeviceNet는 ODVA의 등록 상표입니다.
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.