UNITRONIC® BUS CAN BURIAL

지상/지하 배선용의 이중 외피로 피복된 CAN 버스 케이블

CAN 기반 통신의 ISO 11898를 따름, 직접 매설, 옥외용. 튼튼하고 자외선에 강하며 비바람에 강함, 온도 범위 : -40 ° ~ + 80 °C

직접 매설에 적합

Lapp의 보완 자동화 요소 태양 에너지 옥외용에 적합 내부식성 기계적 저항성 튼튼함 자외선 저항

품번 제품 명칭 선심수(CORE) / 단면적(mm²) 외경 (mm) 구리 지수 [kg/km] 무게 [kg/km]
2170500
UNITRONIC BUS CAN BURIAL 4x1x0,5 4 x 1 x 0.5 9 41.8 91

장점

  • ISO 11898에 따른 CAN 통신에 적합
  • 이중-외피된 버젼, 매우 강함, 주름잡힌 튜브없이 설치가능
  • 견고함(튼튼함), UV-저항성과 기후 저항성
  • 일반 커넥터에 적합한 내피의 직경

응용 범위

  • CANopen과 같은 CAN 기반 통신 외피템에 사용 가능
  • 직접 매설에 적합
  • 실외 용도
  • 고정 설치용 또는 간혹 움직임이 있는 용도

제품 구성

  • 구리 연선 7x0.32
  • 절연 재질 : PE
  • 공통차페는 주석 도금 동 편조를 적용 함.
  • 내피: PVC, 자주색 RAL(4001), 외부 직경: 7.1 mm
  • 외피: PE, 검은색 RAL(9005), 외부 직경: 9.0 mm

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-종류: 데이터케이블

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class 설명: 데이터 케이블

상호 정전 용량

  • (1kHz): 최대 40nF/km

최대 사용 전압

  • 300 V (전력 용도를 위한 것이 아님)

도체 저항

  • (루프): 최대 74Ohm/km

최소 곡률 반경

  • 유연한 사용: 8 x 외경
    고정 설치: 4 x 외경

시험 전압

  • 코어/코어간: 1500 V

특성 임피던스.

  • 120 ohm

온도 범위

  • 고정 설치: -40°C에서 +80°C

  • 특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
  • 당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
  • 포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
  • 선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.