EPIC® DATA PB Sub-D FO

PROFIBUS 커넥터 광학 링크 모듈 Connectors Optical Link Modul

데이터 커넥터 D-Sub (9 핀) PROFIBUS DP는 IEC 61158, IEC 61784를 따름, 광 인터페이스 및 중계기 기능 및 광섬유 인터페이스 포함 (POF 와 PCF)

통합된 광학 인터페이스와 함께 PROFIBUS 증폭기를 완벽히 작동하게 함

Lapp의 보완 자동화 요소 조립 시간 저중량 공간 요구 사항

CE PROFIBUS

품번 제품 명칭 PG- 인터페이스 진단 LED
90 ° 케이블 콘센트
HFBR 커넥터
21700568
ED-PB-90-PG-FO-HFBR-650 yes yes
SMA 커넥터 용
21700569
ED-PB-90-PG-FO-SMA-650 yes yes
BFOC(ST) BFOC(ST) connector
21700570
ED-PB-90-PG-FO-BFOC-650 yes yes

장점

  • 먼 거리를 쉽게 커버 (PCF 250 m / POF 65 m)
  • 빠른 설치로 인한 비용 절감
  • PROFIBUS 네트워크 안에서 차이가 있을 경우 갈바닉 분리 (Galvanic Isolation)
  • EMC 중요 환경에서 사용
  • 통합 리피터 기능 : 데이터 신호의 재생성 (슬로프, 전력과 마크 공간 비율)

제품 특성

  • 최대 거리:
    POF 섬유: 65m
    PCF 섬유: 250m
  • Diagnostic LEDs (blue, green, red, yellow)
  • BUS 종단이 통합
  • 소비전류 100 mA
  • 공급 전압 5.0 V DC (단자에서 공급)

인증

  • IEC 61158, IEC 61784

제품 구성

  • D-Sub 플러그, 9핀, 고정 나사 4-40 UNC
  • 금속 하우징으로 향상된 전자기 호환성(EMC)
  • 추가 프로그래밍/진단용
    인터페이스: Sub-D 소켓, 9핀
  • 외부 24V 전원공급이 별도로 필요없음.
  • 광케이블을 위한 연결 (POF or PCF)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 5.0 클래스 : D-Sub-커넥터

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 6.0 Class 설명: D-Sub 커넥터

치수

  • 64 mm x 40 mm x 17 mm (LxWxH)

보호 평가

  • IP 20

인터페이스

  • Sub-D 소켓, 9 핀
    광섬유 케이블: POF/PCF, 650 nm

사용 가능한 주변 환경

  • 작동 온도:
    0°C에서 +60°C
    수송과 저장 온도:
    -25°C에서 +75°C

  • 적용 가능한 광 커넥터(POF) 포함
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
  • 참고: 하나의 광학 링크를 위해 모듈 2개 필요