SILVYN® FPAD-M
Conduit fitting with Integrated cable strain relief for use with protective conduits SILVYN® FPAS and SILVYN® HCC
내장된 SKINTOP®케이블 스트레인 릴리프
장점
- Provides additional strain relief for cable(s) through integrated SKINTOP® cable gland with flexible lamellas.
- Quick-release fastener with locking device protects against unintentional opening of the conduit system.
- Simple disassembly of the conduit fitting by help of a screwdriver.
- Liquid-tight in accordance with protection class IP 66 / IP 68 (on the hose side, in conjunction with SILVYN® FPAS and SILVYN® HCC protective conduits).
- Large, variable clamping ranges allow for different cable outer diameters.
응용 범위
- For universal use at machine interfaces to connect a protective conduit system.
- For protective conduit systems that require additional strain relief while maintaining a high level of sealing.
- For use with SILVYN® FPAS and SILVYN® HCC protective conduits.
- Can be used in dry, wet and especially in rough and oily environments.
- Withstands chemical and mechanical stress.
제품 특성
- 내후성 및 UV 저항성
- Conduit fitting is openable with a screwdriver
제품 구성
- 미터법 연결 스레드
- 내부 마감 처리된 본체
- 통합된 둥근 톱니를 가진 상단 부분
- 내장된 SKINTOP®케이블 스트레인 릴리프
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스 연결
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 파형 호스 피팅
-
인증
- IEC EN 61386-23
-
전달된 색상
- 검정색 (RAL 9005), UV 저항성
-
재료
- PA66
할로겐 프리 -
보호 평가
- IP66 or IP68 depending on the fitting
-
온도 범위
- -30°C ~ +100°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.