SILVYN® FCL

SILVYN® FCL - SILVYN® FPAS용 전선관 홀더

할로겐프리 최대 진동 보호 기계적 저항성 조립 시간 튼튼함 신뢰도 내온도성

CE

품번 공칭 (노미날) 크기 홀 Ø (mm) SILVYN® FPAS에 적합 피스 / PU
SILVYN® FCL 검정색
55506905
10 5 10 10
55506915
13 5 13 10
55506925
16 5 16 10
55506985
18 6 18 10
55507405
20 6 20 10
55506935
21 6 21 10
55507415
25 6 25 10
55506945
28 6 28 10
55506954
32 6 32 10
55506955
34 6 34 10
55506965
42 6 42 10
55506975
54 6 54 10
SILVYN® FCL 회색
55506900
10 5 10 10
55506910
13 5 13 10
55506920
16 5 16 10
55506980
18 6 18 10
55507400
20 6 20 10
55506930
21 6 21 10
55507410
25 6 25 10
55506940
28 6 28 10
55506949
32 6 32 10
55506950
34 6 34 10
55506960
42 6 42 10
55506970
54 6 54 10

장점

  • 빠른 조립
  • 간편한 해체
  • 높은 기계적 강도
  • 리브에 의해 유지되는 전선관
  • 느슨한 부품 없음

응용 범위

  • 보호 전선관과 조합:
  • SILVYN® FPAS
  • 모든 용도를 위한 기계 벽면의 전선관의 조임

제품 특성

  • 스크류 드라이버로 제거 가능
  • 일체형 전선관 홀더

제품 구성

  • 고정용 시추 홀을 갖춘 전선관 홀더

주의

  • UV 저항성 및 내후성

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
  • ETIM 5.0 Class 설명: 보호 호스용 홀더

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001171
  • ETIM 6.0 Class 설명: 보호 호스용 홀더

인증

  • IEC EN 61386-23

전달된 색상

  • 회색(RAL 7031)
    검정색(RAL 9005), UV 저항성

재료

  • PA66
    할로겐 프리

온도 범위

  • -50°C ~ +135°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.