SILVYN® FLEXILOK PG
장점
- 빠른 조립
- 조립 간편
- 비용 효율적인 전선관 글랜드
- 느슨한 부품 없음
- 새로운 공간 절약 디자인
응용 범위
- 기계 엔지니어링
- 제어 판넬 제조
- 이동 응용
- 협소하고 제한된 작업 공간
- 빌딩 설치
제품 특성
- UV 저항성 및 내후성 검정색
- 원피스 슬림 디자인
- 할로겐 및 카드뮴 프리
인증
- UL FILENUMBER E308201
제품 구성
- PG 연결 나사
- 단일 몸체
- 특수 클램핑 시스템
주의
- 스크류 드라이버로 제거 가능
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스 연결
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 파형 호스 피팅
-
인증
- IEC EN 61386-23
-
요청시
- FPAS 10용 M12x1,5 / PG 7
FPAS 42용 M40x1,5 / PG 36
FPAS 54용 M50x1,5 / PG 48 -
전달된 색상
- 회색(RAL 7031)
검정색(RAL 9005), UV 저항성 -
재료
- PA66
할로겐 프리 -
보호 평가
- IP 66
-
온도 범위
- -40°C ~ +120°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.