SILVYN® EC
장점
- 케이블 손상 방지
- 추가적인 씰링
- 조립 간편
응용 범위
- 보호 전선관과 조합:
- SILVYN® FPAS
- 내부단면 또는 말단 슬리브
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
- ETIM 5.0 Class 설명: 보호 호스용 터미널 슬리브
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000519
- ETIM 6.0 Class 설명: 보호 호스용 엔드 슬리브
-
요청시
- FPAS67용 SILVYN® REC
-
전달된 색상
- 검정색 (RAL 9005), UV 저항성
-
재료
- NEC: PA66
REC: TPE -
온도 범위
- NEC: -50°C ~ +135°C REC: -50°C ~ +120°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.