SILVYN® KSE-M

SILVYN® KSE-M - SILVYN® FPAS용 통합 EMV 차폐기능이 있는 스크류식 호스

최대 진동 보호 최적 변형 방지 신뢰도 통합 SKINTOP® 케이블 그랜드 간섭 신호 자외선 저항

CE cRUus

품번 미터법 크기 Clamping range in mm 쓰레드(thread) 길이 (mm) SILVYN® FPAS에 적합 외부지름을 고려한 전선관을 위한 것 피스 / PU
SILVYN® KSE-M 검정색
55507105
16 x 1.5/1 4.5 - 9 12 13 13,0 10
55507115
16 x 1.5/2 4.5 - 9 12 16 15,8 10
55507125
20 x 1.5/1 7 - 12.5 12 16 15,8 10
55507135
20 x 1.5/2 7 - 12.5 12 21 21,2 10
55507145
25x1.5 9 - 16.5 12 28 28,5 10
55507155
32 x 1.5 11 - 21 15 34 34,5 10
55507165
40x1.5 19 - 28 15 42 42,5 1
55507175
50 x 1.5 27 - 35 15 54 54,5 1

장점

  • 빠른 조립
  • 진동 보호
  • 추가적인 케이블 압력 완화
  • 추가 케이블 씰링
  • 최적 차폐 접속 (EMC)

응용 범위

  • 보호 전선관과 조합:
  • SILVYN® FPAS
  • 차폐된 케이블 및 전선이 추가적인 보호를 필요로 할 때 사용

제품 특성

  • UV 저항성 및 내후성 검정색
  • 스크류 드라이버로 제거 가능

인증

  • UL FILENUMBER E308201

제품 구성

  • 미터법 연결 스레드
  • EMC 케이블 글랜드
  • 통합된 둥근 톱니를 가진 상단 부분

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스 연결

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 파형 호스 피팅

인증

  • IEC EN 61386-23

요청시

  • EMC 스프링 미포함

전달된 색상

  • 검정색 (RAL 9005), UV 저항성

재료

  • 니켈 도금 구리
    PA66
    할로겐 프리

보호 평가

  • 전선관: IP66
    케이블: IP68

온도 범위

  • -30°C ~ +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.