SILVYN® FPAX NPT
장점
- 빠른 조립
- 높은 인장 강도
- 방수
- 진동 보호
응용 범위
- 보호 전선관과 조합:
- SILVYN® FPAS
- 강한 진동에 내구성을 요하는 산업현장
제품 특성
- UV 저항성 및 내후성 검정색
- 스크류 드라이버로 제거 가능
Norm references / Approvals
- UL FILENUMBER E308201
제품 구성
- NPT 연결 쓰레드
- 내부 마감 처리된 본체
- 통합된 둥근 톱니를 가진 상단 부분
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스 연결
인증
- IEC EN 61386-23
전달된 색상
- 검정색 (RAL 9005), UV 저항성
재료
- PA66
할로겐 프리
보호 평가
- IP66
IP67 - IP68 (2bar)
IP69
온도 범위
- -50°C ~ +135°C
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.