SILVYN® FPAC
장점
- 빠른 조립
- 높은 인장 강도
- 평행 주름 전선관 확장 옵션
응용 범위
- 보호 전선관과 조합:
- SILVYN® FPAS
- 연장용 전선관 커플러
제품 특성
- 스크류 드라이버로 제거 가능
주의
- UV 저항성 및 내후성
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001172
- ETIM 5.0 Class 설명: 주름진 플라스틱 호스용 커플러
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001172
- ETIM 6.0 Class 설명: 파형 호스용 커넥터
인증
- IEC EN 61386-23
요청시
- IP68 / IP69
전달된 색상
- 회색(RAL 7031)
검정색(RAL 9005), UV 저항성
재료
- PA66
할로겐 프리
보호 평가
- IP 66
온도 범위
- -50°C ~ +135°C
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.