SILVYN® FPAX T
SILVYN® FPAX T - SILVYN® FPAS용 T 모양 분배기
장점
- 빠른 조립
- 높은 인장 강도
- 방수
- 진동 보호
응용 범위
- 보호 전선관과 조합:
- SILVYN® FPAS
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001172
- ETIM 5.0 Class 설명: 주름진 플라스틱 호스용 커플러
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001172
- ETIM 6.0 Class 설명: 파형 호스용 커넥터
전달된 색상
- 검정색 (RAL 9005), UV 저항성
재료
- PA66
할로겐 프리 - Polyester Elastomer
보호 평가
- IP66
IP67
IP68 (2 bar)
IP69
온도 범위
- -50°C ~ +135°C
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.