SILVYN® FPAX-M

SILVYN® FPAX-M - SILVYN® FPAS용 전선관 연결, IP68/IP69

  • IP66
    IP67
  • IP68 (2bar)
    IP69

최대 진동 보호 조립 시간 최적 변형 방지 내온도성 자외선 저항 방수 다양한 승인 인증

CE LLOYDS cRUus

품번 미터법 크기 SILVYN® FPAS에 적합 피스 / PU
SILVYN® FPAX-M 검정색
55506135
16 x 1.5/1 FPAS 13 10
55506145
16 x 1.5/2 FPAS 16 10
55506155
20 x 1.5/1 FPAS 16 10
55506165
20 x 1.5/2 FPAS 21 10
55506175
25 x 1.5 FPAS 28 10
55506185
32 x 1.5 FPAS 34 10
55506195
40 x 1.5 FPAS 42 2
55506205
50 x 1.5/1 FPAS 42 2
55506215
50 x 1.5/2 FPAS 54 2
55506225
63 x 1.5 FPAS 54 2
55506226
63 x 1.5 FPAS 67 1
SILVYN® FPAX-M 회색
55506235
16 x 1.5/1 FPAS 13 10
55506245
16 x 1.5/2 FPAS 16 10
55506255
20 x 1.5/1 FPAS 16 10
55506265
20 x 1.5/2 FPAS 21 10
55506275
25 x 1.5 FPAS 28 10
55506285
32 x 1.5 FPAS 34 10
55506295
40 x 1.5 FPAS 42 2
55507265
50 x 1.5/1 FPAS 42 2
55507275
50 x 1.5/2 FPAS 54 2
55507285
63 x 1.5 FPAS 54 2
55507286
63 x 1.5 FPAS 67 1

장점

  • 빠른 조립
  • 높은 인장 강도
  • 방수
  • 진동 보호

응용 범위

  • 보호 전선관과 조합:
  • SILVYN® FPAS
  • 강한 진동에 내구성을 요하는 산업현장

제품 특성

  • UV 저항성 및 내후성 검정색
  • 스크류 드라이버로 제거 가능

인증

  • UL FILENUMBER E308201

제품 구성

  • 미터법 연결 스레드
  • 내부 마감 처리된 본체
  • 통합된 둥근 톱니를 가진 상단 부분

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스 연결

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 파형 호스 피팅

인증

전달된 색상

  • 회색(RAL 7031)
    검정색(RAL 9005), UV 저항성

재료

  • PA66
    할로겐 프리

보호 평가

  • IP66
    IP67
  • IP68 (2bar)
    IP69

온도 범위

  • -50°C ~ +135°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.