SILVYN® FPAS

SILVYN® FPAS 평행 파형 전선관은 다양한 악세서리와 함께 최상의 케이블 보호 기능 제공

화학적 저항성 우수 화염 저지력 할로겐프리 내온도성 방수 다양한 승인 인증

CE LLOYDS cRUus

품번 공칭 (노미날) 크기 ID x OD mm 곡률 반경(mm) PU ring (m)
SILVYN® FPAS 검정색
61754005
10 6.3 x 10 15 50
61754015
13 9.8 x 13 25 50
61754025
16 11.8 x 15.8 35 50
61754275
18 14.2 x 18.5 40 50
61737162
20 14.8 x 20 45 50
61754035
21 16.7 x 21.2 45 50
61737164
25 19.1 x 25 50 50
61754045
28 22.8 x 28.5 50 50
61754055
34 28.1 x 34.5 60 25
61754065
42 35.5 x 42.5 70 25
61754075
54 47.2 x 54.5 80 25
61754305
67 56.3 x 67.2 130 10
61737246 10 6.3 x 10.0 15 10
61737247 13 9.8 x 13.0 25 10
61737248 16 11.8 x 15.8 35 10
61737252 18 14.2 x 18.5 40 10
61737249 21 16.7 x 21.2 45 10
61737250 28 22.8 x 28.5 50 10
61737251 34 28.1 x 34.5 60 10
SILVYN® FPAS 회색
61754000
10 6.3 x 10 15 50
61754010
13 9.8 x 13 25 50
61754020
16 11.8 x 15.8 35 50
61754270
18 14.2 x 18.5 40 50
61737253
20 14.8 x 20 45 50
61754030
21 16.7 x 21.2 45 50
61737163
25 19.1 x 25 50 50
61754040
28 22.8 x 28.5 50 50
61754050
34 28.1 x 34.5 60 25
61754060
42 35.5 x 42.5 70 25
61754070
54 47.2 x 54.5 80 25
61754300
67 56.3 x 67.2 130 10

장점

  • 안적적인 구조
  • 유연한
  • 난연성 및 자체 소화, UL 94V-2에 따름
  • 높은 충격 저항성
  • 충격 저항성

응용 범위

  • 기계 엔지니어링
  • 플랜트 엔지니어링
  • 철도 응용 / 차량 구조
  • 이동 응용
  • 실내 및 실외 사용

제품 특성

  • 할로겐 및 카드뮴 프리
  • 마모저항성
  • 오일, 원유, 산과 다른 화학물질에 대한 높은 저항성
  • 고유한 저 화재 위험

인증

  • UL FILENUMBER E308201

제품 구성

  • 정밀히 주름진 폴리 아미드 6 전선관

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 파형 호스

인증

  • IEC EN 61386-23

요청시

  • PA 12 안에서 제공 가능

전달된 색상

  • 회색(RAL 7031)
    검정색(RAL 9005), UV 저항성

재료

  • PA 6
    할로겐 프리
  • UL94 V-2에 따른 난연성

온도 범위

  • -40°C ~ +120°C 고정
    -20°C ~ +100°C 이동

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.