SILVYN® FPAG-M

SILVYN® FPAG-M - SILVYN® FPAS용 전선관 연결

할로겐프리 최대 진동 보호 조립 시간 최적 변형 방지 내온도성 다양한 승인 인증

CE LLOYDS cRUus

품번 미터법 크기 외부지름을 고려한 전선관을 위한 것 SILVYN® FPAS에 적합 피스 / PU
SILVYN® FPAG-M 검정색
55506305
12 x 1.5 10 10 10
55506315
16 x 1.5 13 13 10
55506325
16 x 1.5 15.8 16 10
55506335
20 x 1.5 15.8 16 10
55507055
20 x 1.5 18.5 18 10
55506346 20 x 1.5 20.0 20 10
55506345
20 x 1.5 21.2 21 10
55506357 25 x 1.5 25.0 25 10
55506355
25 x 1.5 28.5 28 10
55506365
32 x 1.5 34.5 34 10
55506375
40 x 1.5 42.5 42 2
55506385
50 x 1.5 42.5 42 2
55506395
50 x 1.5 54.5 54 2
55506405
63 x 1.5 54.5 54 2
55506475
63 x 1.5 67.2 67 2
SILVYN® FPAG-M 회색
55506300
12 x 1.5 10 10 10
55506310
16 x 1.5 13 13 10
55506320
16 x 1.5 15.8 16 10
55506330
20 x 1.5 15.8 16 10
55507050
20 x 1.5 18.5 18 10
55506341 20 x 1.5 20.0 20 10
55506340
20 x 1.5 21.2 21 10
55506351 25 x 1.5 25.0 25 10
55506350
25 x 1.5 28.5 28 10
55506360
32 x 1.5 34.5 34 10
55506370
40 x 1.5 42.5 42 2
55506380
50 x 1.5 42.5 42 2
55506390
50 x 1.5 54.5 54 2
55506400
63 x 1.5 54.5 54 2
55506470
63 x 1.5 67.2 67 2

장점

  • 빠른 조립
  • 높은-인장력
  • 씰링
  • 진동 보호

응용 범위

  • 보호 전선관과 조합:
  • SILVYN® FPAS
  • 강한 진동에 내구성을 요하는 산업현장

제품 특성

  • UV 저항성 및 내후성 검정색
  • 스크류 드라이버로 제거 가능

인증

  • UL FILENUMBER E308201

제품 구성

  • 미터법 연결 스레드
  • 통합된 둥근 톱니를 가진 상단 부분

주의

  • PG threaded versions are to be found in the online catalogue

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스 연결

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 파형 호스 피팅

인증

  • IEC EN 61386-23

전달된 색상

  • 회색(RAL 7031)
    검정색(RAL 9005), UV 저항성

재료

  • PA66
    할로겐 프리

보호 평가

  • IP 66

온도 범위

  • -50°C ~ +135°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.