SILVYN® HCC

SILVYN® HCC 미터 규격의 독특한 보호 전선관

화학적 저항성 우수 할로겐프리 저중량 자외선 저항

품번 공칭 (노미날) 크기 ID x OD mm 곡률 반경(mm) SILVYN®FPAG-M / FLEXILOK-M 에 적합 SILVYN®HG-M에 적합 PU ring (m)
SILVYN® HCC
61793970
13 9.8 x 13.0 25 16 + 20 - 50
61793980
16 11.8 x 16.0 30 16 + 20 - 50
61793990
20 14.8 x 20.0 40 20 - 50
61794000
25 19.1 x 25.0 50 25 - 50
61794010
32 24.3 x 32 65 32 - 25
61794020
40 30.2 x 40 85 - 40 25
61794030
50 40.1 x 50 110 - 50 25
61794035
63 52.5 x 63 130 - 63 25

장점

  • 안적적인 구조
  • 유연한
  • 저중량
  • 구김-저항성

응용 범위

  • 기계 엔지니어링
  • 건설장비
  • 빌딩 자동제어
  • 이동 응용
  • 옥외

제품 특성

  • 미터 디자인 전선관
  • 할로겐 및 카드뮴 프리
  • 마모저항성
  • 오일, 원유, 산과 다른 화학물질에 대한 높은 저항성

제품 구성

  • 정밀히 주름진 폴리 아미드 6 전선관

주의

  • UV 저항성 및 내후성

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 파형 호스

전달된 색상

  • 검정색 (RAL 9005), UV 저항성

재료

  • PA6
    할로겐프리

온도 범위

  • -25°C ~ +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.