SILVYN® HG-M

SILVYN® HG-M - SILVYN® HCC용 전선관 연결

자외선 저항

품번 제품 명칭 전체 길이 mm 쓰레드(thread) 길이 (mm) SILVYN® HCC에 적합 피스 / PU
55501650
40 x 1,5 53 15 40 20
55501660
50 x 1,5 57.4 15 50 16
55501670
63 x 1,5 74 20 63 8

장점

  • 간편한 해체
  • 높은-인장력
  • 씰링

응용 범위

  • 보호 전선관과 조합
  • SILVYN® HCC

제품 구성

  • 미터법 연결 스레드
  • 씰링 및 클램핑 링이 있는 몸체
  • 캡 너트

주의

  • UV 저항성 및 내후성

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스 연결

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 파형 호스 피팅

전달된 색상

  • 검정색 (RAL 9005), UV 저항성

재료

  • PA6

보호 평가

  • IP 65

온도 범위

  • -25°C ~ +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.