SILVYN® US-M

SILVYN® US-M은 사용된 전선관에 따라 IP40/IP54/IP66 보호 등급을 제공하는 니켈 도금 황동 전선관 부품

최대 진동 보호 공간 요구 사항 튼튼함 내온도성

CE

품번 미터법 크기 명확한 오프닝 (mm) 적합한 전선관 공칭 크기 피스 / PU
SILVYN® US-M for SILVYN® AS
55502611
10 x 1.0 6.5 10 50
55502612
12 x 1.5 9 14 50
55502613
16 x 1.5 12.5 17 50
55502614
20 x 1.5 16 21 50
55502615
25 x 1.5 21 27 25
55502616
32 x 1.5 27.5 36 25
55502617
40 x 1.5 35 45 20
55502618
50 x 1.5 45 56 10
55502619
63 x 1.5 45 56 10
SILVYN® US-M for SILVYN® AS-P
55502621
10 x 1.0 6 10 50
55502622
12 x 1.5 8.5 14 50
55502623
16 x 1.5 11.5 17 50
55502624
20 x 1.5 15.5 21 50
55502625
25 x 1.5 20.5 27 25
55502626
32 x 1.5 27.5 36 25
55502627
40 x 1.5 35 45 20
55502628
50 x 1.5 45 56 10
55502629
63 x 1.5 45 56 10
SILVYN® US-M for SILVYN® EDU-AS / EMC AS-CU
55502631
10 x 1.0 6 10 50
55502642
12 x 1.5 8.5 14 50
55502633
16 x 1.5 11 17 50
55502634
20 x 1.5 15.5 21 50
55502636
25 x 1.5 20.5 27 25
55502646
32 x 1.5 27.5 36 25
55502638
40 x 1.5 35 45 20
55502639
50 x 1.5 45 56 10
55502641
63 x 1.5 45 56 10

장점

  • 높은 인장 강도
  • 공간 절약
  • 진동 보호
  • 다목적
  • 빠르고 쉬운 조립

응용 범위

  • 보호 전선관과 조합:
  • SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
  • 기계 엔지니어링
  • 플랜트 엔지니어링

제품 특성

  • 최적 디자인

제품 구성

  • 미터법 연결 스레드
  • 6각형 이음고리
  • 나사 슬리브
  • 씰링 성분
  • 캡 너트

주의

  • PG threaded versions are to be found in the online catalogue

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class 설명 : 보호용 금속 호스의 나사 연결

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스 피팅

재료

  • 바디: 니켈도금된 황동
    씰링 링: TPE

보호 평가

  • IP 40 (SILVYN® AS, EDU-AS 과 EMC AS-CU 등과 함께)
    IP 54 ( SILVYN® FPS 과 FD-PU 등과 함께)
    IP 66 ( SILVYN® AS-P 함께)

온도 범위

  • -40°C에서 +125°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.