SILVYN® EMC AS-CU
장점
- 최적 EMC 보호
- 높은-인장력
- 높은 충격 저항성
- 유연한
- 높은 기계적 저항성
응용 범위
- 기계 엔지니어링
- 자동화 산업
- 컨베이어 테크놀로지
- 철도 응용 / 차량 구조
- 전자자기장 방해가 일어날 수 있는 경우에 사용됩니다
제품 특성
- EN 50289-1-6에 따라 30MHz에서 최대 80dB까지의 쉴드 계수에 도달 가능
인증
- VDE
제품 구성
- 거친 프로필의 나선형으로 감긴 금속 보호 전선관
- 주석 도금연동선 편조.
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 5.0 class 설명: 보호용 금속 호스
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스
-
인증
- IEC EN 61386-23
-
재료
- 내부 전선관: 아연도금 강
편조: 주석도금 구리 -
온도 범위
- -50°C ~+250°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.