SILVYN® MSK-U-M

미터식 스크류식 호스를 사용하기 위해 스트레인 릴리프가 내장된 유니버설 커플러 사용

SILVYN® MSK-U-M - 스크류식 호스용, 스트레인 릴리프가 내장된 유니버설 커플러

내장된 SKINTOP®케이블 스트레인 릴리프

폭 넓은 클램핑 범위 최대 진동 보호 기계적 저항성 최적 변형 방지 튼튼함 신뢰도 통합 SKINTOP® 케이블 그랜드

CE

품번 미터법 크기 Clamping range in mm 적합한 글랜드 크기 피스 / PU
55506129
12 x 1.5 3.5 - 7.0 M 12 x 1,5 5
55506130
16 x 1.5 4.5 - 10.0 M 16 x 1,5 5
55506131
20 x 1.5 7.0 - 13.0 M 20 x 1,5 5
55506132
25 x 1.5 9.0 - 17.0 M 25 x 1,5 5
55506133
32 x 1.5 11.0 - 21.0 M 32 x 1,5 5

장점

  • 최적 케이블과 전선관 압력 완화
  • 최대 케이블 씰링
  • 빠르고 쉬운 조립
  • 폭 넓은 클램핑 범위
  • 회전 방지 보호

응용 범위

  • 미터식 스크류식 호스와 조합하여 사용 가능
  • 케이블이나 전선이 압력 완화와 추가적인 씰링이 제공되어야 할 경우에 사용

제품 특성

  • SILVYN® 와 SKINTOP® 의 조합

주의

  • 적합한 플랫 부속 부품은, SKINTOP® 미터법 부속 부품을 참조 하시기 바랍니다

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class 설명 : 보호용 금속 호스의 나사 연결

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스 피팅

재료

  • 바디: 황동 아연 도금됨, 인서트: 폴리아미드 씰 링: CR/NBR O 링: NBR

보호 평가

  • 케이블측: 호스측 IP 68: 사용된 호스 시스템에 따라 다름

온도 범위

  • 고정: -40°C ~ +100°C
  • Dynamic: -25°C up to +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.