SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH

SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH - ATEX 환경용 니켈 도금 황동 전선관 부품, 통합 케이블 스트레인 구조

  • 전세계적인 IECEx 인증
  • 최적의 360° 스크린 접점

폭 넓은 클램핑 범위 기계적 저항성 조립 시간 최적 변형 방지 튼튼함 신뢰도 통합 SKINTOP® 케이블 그랜드 간섭 신호

CE EX IECEx

품번 미터법 크기 Clamping range in mm 명확한 오프닝 (mm) 전선관 OØ (mm)에 적합 피스 / PU
SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH for SILVYN® AS
55506042
25 x 1.5 9.0 - 17.0 14.5 21 10
55506043
32 x 1.5 11.0 - 21.0 19.5 27 1
55506044
40 x 1.5 19.0 - 28.0 26.5 36 1
55506045
50 x 1.5 27.0 - 35.0 36 45 1
55506030
63 x 1.5 34.0 - 45.0 45.5 56 1
SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH for SILVYN® EDU-AS / EMC AS-CU
55506031
25 x 1.5 9.0 - 17.0 14.5 21 10
55506032
32 x 1.5 11.0 - 21.0 19.5 27 1
55506033
40 x 1.5 19.0 - 28.0 26.5 36 1
55506034
50 x 1.5 27.0 - 35.0 36 45 1
55506035
63 x 1.5 34.0 - 45.0 45.5 56 1

장점

  • 간편한 설치
  • 더빠르고, 더 쉬운 차폐 결속
  • 최적 케이블과 전선관 압력 완화
  • 최대 케이블 씰링
  • 폭 넓은 클램핑 범위

응용 범위

  • 강화된 발화 보호 유형 "e"의 장치, 기계 및 설비, 하우징 "t"를 통한 분진 폭발 보호
  • 화학 및 석유 화학 산업
  • 플랜트 엔지니어링
  • 케이블 및 도선에 추가적인 기계적 보호가 필요한 구역에 사용함

제품 특성

  • SILVYN® 와 SKINTOP® 의 조합

제품 구성

  • 내부 슬리브와 캡 너트를 통한 SILVYN® 전선관 커넥션
  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드

주의

  • To be used in Ex environment only in combination with metal conduits without a plastic jacket

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class 설명 : 보호용 금속 호스의 나사 연결

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스 피팅

인증

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0033X

재료

  • 기본 타입:
    본체: 니켈 도금된 구리
    전선관 접속 마감재: CR/NBR
    튜브 마감재: TPE
  • EMC 브러시: 황동

시험

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

보호 평가

  • 케이블: IP 68
    전선관:
    IP 40 with SILVYN® AS, EDU-AS, EMC AS-CU

온도 범위

  • -30°C에서 +90°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.