SILVYN® AS-P

SILVYN® AS-P는 PVC 재킷이 있는 나선형으로 감겨진 금속 전선관

기계적 저항성튼튼함방수

CEVDE

품번 공칭 (노미날) 크기ID x OD mm곡률 반경(mm)SILVYN® MSK-M에 적합SILVYN® US-M에 적합SILVYN® US에 적합PU ring (m)
SILVYN® AS-P
64400010
107 x 103212 x 1,510 x 1,0750
64400020
1410 x 144016 x 1,512 x 1,5950
64400030
1713 x 174520 x 1,516 x 1,51150
64400040
1915 x 1952--13,550
64400050
2117 x 215825 x 1,520 x 1,51650
64400060
2722 x 277232 x 1,525 x 1,52150
64400070
3629 x 369840 x 1,532 x 1,52925
64400080
4538 x 4511850 x 1,540 x 1,53625
64400090
5649 x 5614063 x 1,550 x 1,54825
SILVYN® AS-P 10 M
64400100
107 x 103212 x 1,510 x 1,0710
64400110
1410 x 144016 x 1,512 x 1,5910
64400120
1713 x 174520 x 1,516 x 1,51110
64400130
1915 x 1952--13,510
64400140
2117 x 215825 x 1,520 x 1,51610
64400150
2722 x 277232 x 1,525 x 1,52110
64400160
3629 x 369840 x 1,532 x 1,52910
64400170
4538 x 4511850 x 1,540 x 1,53610
64400180
5649 x 5614063 x 1,550 x 1,54810

장점

  • 액체로 부터 보호
  • 높은-인장력
  • 높은 충격 저항성
  • 유연한
  • 높은 기계적 저항성

응용 범위

  • 기계 엔지니어링
  • 플랜트 엔지니어링
  • 자동화 기술
  • 물기가 있는 곳에서 사용됩니다
  • 높은 기계적 내구성을 요구되는 산업 현장

Norm references / Approvals

  • VDE
  • DIN 49012, DIN EN IEC 61386-23에 따른 설계 I 준수

제품 구성

  • 거친 프로필의 나선형으로 감긴 금속 보호 전선관
  • PVC 피복

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 class 설명: 보호용 금속 호스

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스

인증

  • IEC EN 61386-23

전달된 색상

  • 회색

재료

  • 내부 전선관: 강철, 아연 도금
    외부 피복: PVC

온도 범위

  • -25°C에서 +80°C
    단기: 최대 +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.