SILVYN® US-MS-DR

SILVYN® US-MS-DR은 전선관과 부품 사이의 EMC 연결을 위한 황동 클램핑 링

신뢰도

품번 공칭 (노미날) 크기 적합한 전선관 공칭 크기 피스 / PU
SILVYN® US-AS/US-EDU-AS용 SILVYN® US-MS-DR
61808168
10 10 50
61808169
14 14 50
61808170
17 17 50
61808180
19 19 50
61808190
21 21 50
61808200
27 27 25
61808201
36 36 25
61808202
45 45 20
61808204
56 56 10

장점

  • SILVYN® US-M/US 글랜드와의 연결을 통한 간섭 전류를 사라지게 할 수 있음.
  • 100°C 이상의 온도에서 클램핑 링은 씰링 대안으로 사용 가능

응용 범위

  • 보호 전선관과 조합:
  • SILVYN® EDU-AS/EMC AS-CU
  • EMC 커넥션

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000781
  • ETIM 5.0 Class 설명: 호스 나사 연결용 씰링

재료

  • 황동

온도 범위

  • -40 °C에서 +250 °C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.