SILVYN® FPS-EDU

SILVYN® FPS-EDU는 강선 편조와 함께 PVC로 만들어진 매우 유연한 보호 전선관

고연성 확보와 기계적 보호를 동시에 달성

기계적 저항성 케이블 체인 신뢰도 비틀림 저항성 방수

품번 공칭 (노미날) 크기 ID x OD mm 곡률 반경(mm) SILVYN® MSK-M에 적합 SILVYN® US-M에 적합 SILVYN® US에 적합 PU ring (m)
SILVYN® FPS-EDU
61802330
14 9.0 x 14.0 16 16 x 1,5 16 x 1,5 9 50
61802331
17 12.0 x 17.0 19 20 x 1,5 20 x 1,5 11 50
61802332
19 14.0 x 19.0 22 - - 13,5 50
61802333
21 15.0 x 21.0 24 25 x 1,5 20 x 1,5 16 50
61802334
27 20.0 x 27.0 30 32 x 1,5 25 x 1,5 21 50
61802335
36 28.0 x 36.0 40 40 x 1,5 32 x 1,5 29 25
61802336
45 37.0 x 45.0 48 50 x 1,5 40 x 1,5 36 25
61802337
56 48.0 x 56.0 60 63 x 1,5 50 x 1,5 48 25

장점

  • 고온의 칩으로부터 보호
  • 높은-인장력
  • 높은 유연성
  • 밀폐 및 불침투성
  • 기계 저항

응용 범위

  • 기계 엔지니어링
  • 플랜트 엔지니어링
  • 자동화 기술
  • 케이블이나 전선이 용접 스파크나 핫 클립으로 인해 손상 받을 수 있는 경우에 사용됩니다
  • 로봇 산업

제품 구성

  • PVC 절연 강철 스프링 선
  • 연질 PVC 외피
  • 아연 도금된 강철선 편조

주의

  • PU = 10m(요청 시)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 Class 설명: 보호용 플라스틱 호스

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 보호 호스

재료

  • 연성 PVC 및 아연 도금 강철 브레이드가 있는 절연 스프링 강선

온도 범위

  • -25°C ~+90°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.