SILVYN® US-M EE
장점
- 높은 인장 강도
- 공간 절약
- 진동 보호
- 다목적
- 빠르고 쉬운 조립
응용 범위
- 보호 전선관과 조합:
- SILVYN® FPS
- SILVYN® FD-PU
- 기계 엔지니어링
- 플랜트 엔지니어링
제품 특성
- 최적 디자인
제품 구성
- 미터법 연결 스레드
- 6각형 이음고리
- 나사 슬리브
- 씰링 성분
- 캡 너트
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class 설명 : 보호용 금속 호스의 나사 연결
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스 피팅
-
재료
- 바디: 니켈도금된 황동
씰링 링: TPE -
보호 평가
- IP 54(SILVYN®FPS, FD-PU 포함)
-
온도 범위
- -40°C에서 +125°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.