SILVYN® EE-K
장점
- 케이블 손상 방지
응용 범위
- 보호 전선관과 조합:
- SILVYN® FPS/ FD-PU
- 전선관 엔드 커버
제품 특성
- 보호용 전선관 끝부분을 완전히 커버하는 원형 이음고리
제품 구성
- 나사 슬리브
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
- ETIM 5.0 Class 설명: 보호 호스용 터미널 슬리브
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000519
- ETIM 6.0 Class 설명: 보호 호스용 엔드 슬리브
-
전달된 색상
- 은회색 (RAL 7001)
-
재료
- PP
-
온도 범위
- -10°C ~ +110°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.