SILVYN® US-FPS-EDU-AS
품번 | 공칭 (노미날) 크기 | 적합한 전선관 공칭 크기 | 피스 / PU | |
---|---|---|---|---|
61802582 | 17 | 17 | 50 | |
61802583 | 19 | 19 | 50 | |
61802584 | 21 | 21 | 50 | |
61802585 | 27 | 27 | 25 | |
61802587 | 45 | 45 | 20 | |
61802588 | 56 | 56 | 10 |
장점
- 케이블 손상 방지
응용 범위
- 보호 전선관과 조합:
- SILVYN® FPS-EDU
- 전선관 엔드 커버
제품 특성
- 보호용 전선관 끝부분을 완전히 커버하는 원형 이음고리
제품 구성
- 나사 슬리브
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
- ETIM 5.0 Class 설명: 보호 호스용 터미널 슬리브
-
재료
- 황동
-
온도 범위
- -40 °C에서 +250 °C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.