SILVYN® FPS
장점
- 안적적인 구조
- 구김 및 늘릴 수 있음
- 높은 내유성 및 내산성
- 방수성
- 내부식성
응용 범위
- 기계 엔지니어링
- 드래그 체인 (SILVYN® CHAIN)
- 로봇-빌딩
- 이동 응용
- 실내 응용
제품 특성
- 카드뮴 프리
- 실리콘 불포함
인증
- UL FILENUMBER E308201
제품 구성
- PVC 절연 강철 스프링 선
- 연질 PVC 외피
주의
- PU = 50m (요청시)
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 5.0 Class 설명: 보호용 플라스틱 호스
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 보호 호스
-
인증
- IEC EN 61386-23
-
전달된 색상
- 회색
-
재료
- 절연된 스프링 강철 전선을 가진 부드러운 PVC
-
온도 범위
- -25°C ~ +80°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.