SILVYN® USK-M
장점
- 빠르고 쉬운 조립
- 진동 보호
- 추가 부품 불필요
응용 범위
- 보호 전선관과 조합:
- SILVYN® FPS/ FD-PU
- SILVYN® SP/SP-PU
- 실내 응용
- 약한 기계적 하중
제품 특성
- 커다란 렌치 크기
제품 구성
- 미터법 연결 스레드
- 6각형 이음고리
- 나사 슬리브
- 캡 너트
주의
- SILVYN® EE-K 내부 슬리브 포함
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
- ETIM 5.0 Class 설명: 보호용 플라스틱 호스의 나사 연결
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001178
- ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 보호 호스 피팅
-
전달된 색상
- 은회색 (RAL 7001)
-
재료
- PP
-
보호 평가
- IP 54
-
온도 범위
- -10°C ~ +110°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.