SILVYN® USK

SILVYN® USK - PG 나사 전선관 연결

최대 진동 보호 조립 시간

CE

품번 PG 크기 SW 1/2 mm 전체 길이 mm 쓰레드(thread) 길이 (mm) 명확한 오프닝 (mm) SILVYN® FD-PU/FPS에 적합 SILVYN® SP/SP-PU에 적합 피스 / PU
SILVYN® USK
52005810
7 16.0 / 18.0 40 10 6 7 x 10 - 50
52005820
9 21.0 / 23.0 41 10 9 10 x 14 10 x 14 50
52005830
11 24.0 / 27.0 41 10 11 13 x 17 12 x 16 50
52005840
13.5 26.0 / 29.0 41 10 13 15 x 19 14 x 18 50
52005850
16 29.0 / 32.0 42 11 14.5 16 x 21 16 x 20 50
52005860
21 36.0 / 40.0 48 11 19.5 22 x 27 22 x 27 25
52005870
29 45.0 / 49.0 48 12 27 29 x 36 30 x 36 25
52005880
36 53.0 / 58.0 48 12 36 38 x 45 38 x 44 25
52005900
48 65.0 / 70.0 57 15 46 48 x 56 49 x 56 10

장점

  • 빠르고 쉬운 조립
  • 진동 보호
  • 추가 부품 불필요

응용 범위

  • 보호 전선관과 조합:
  • SILVYN® FPS/ FD-PU
  • SILVYN® SP/SP-PU
  • 실내 응용
  • 약한 기계적 하중

제품 특성

  • 커다란 렌치 크기

제품 구성

  • PG 연결 나사
  • 6각형 이음고리
  • 나사 슬리브
  • 캡 너트

주의

  • SILVYN® EE-K 내부 슬리브 포함

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
  • ETIM 5.0 Class 설명: 보호용 플라스틱 호스의 나사 연결

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001178
  • ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 보호 호스 피팅

전달된 색상

  • 은회색 (RAL 7001)

재료

  • PP

보호 평가

  • IP 54

온도 범위

  • -10°C ~ +110°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.