SILVYN® SSV
장점
- 플라스틱 전선관에 대한 인장 강도가 높은 전선관 글랜드
응용 범위
- 보호 전선관과 조합:
- SILVYN® SI
- SILVYN® SP
- SILVYN® SP-PU
제품 특성
- 높은-인장력
- 튼튼함
- 최적 디자인
제품 구성
- PG 연결 나사
- 특수 그립 단면이 있는 전선관 인입부
주의
- 필요한 전선관 클램프 SILVYN® SCH
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class 설명 : 보호용 금속 호스의 나사 연결
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스 피팅
-
재료
- 몸체: 니켈도금 구리
O-링: NBR -
온도 범위
- -20°C에서 +80°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.