SILVYN® SSVZ-M

SILVYN® SSVZ-M - 케이블 압력 완화 장치가 있는 니켈 도금 구리 미터 나사 전선관 연결

최적 변형 방지 튼튼함

CE

품번 미터법 크기 Clamping range in mm SW 1/2 mm 전체 길이 mm 쓰레드(thread) 길이 (mm) 명확한 오프닝 (mm) SILVYN® SCH에 적합 SILVYN® SI에 적합 SILVYN® SP에 적합 SILVYN® SP-PU에 적합 피스 / PU
SILVYN® SSVZ-M
55501850
16 x 1.5/1 5.0 - 8.0 19.0 / 18.0 39 5 8 10 - 16 S - 10 x 14 10 x 14 50
55501860
16 x 1.5/2 5.0 - 8.0 19.0 / 18.0 39 5 10 12 - 20 S - 12 x 16 12 x 16 50
55501870
20 x 1.5/1 7.0 - 12.5 22.0 / 22.0 39.6 6 12 16 - 25 S 14 x 18 14 x 18 14 x 18 50
55501880
20 x 1.5/2 7.0 - 12.5 22.0 / 22.0 39.6 6 12.5 16 - 25 S - 16 x 20 16 x 20 50
55501890
20 x 1.5/3 7.0 - 16.0 25.0 / 22.0 43 6 15.5 20 - 32 S 18 x 22 - - 50
55501900
20 x 1.5/4 8.0 - 16.0 30.0 / 24.0 44 6 16 20 - 32 S - 22 x 27 22 x 27 25
55501910
25 x 1.5 11.0 - 20.0 32.0 / 30.0 48 7 20 20 - 32 S 23 x 28 - - 25
55501920
32 x 1.5/1 18.0 - 31.0 40.0 / 40.0 53.6 8 27 25 - 40 S - 30 x 36 30 x 36 25
55501930
32 x 1.5/2 18.0 - 31.0 42.0 / 40.0 53.6 8 30 35 - 50 S 32 x 38 - - 25
55501940
40 x 1.5 24.0 - 35.0 52.0 / 50.0 61.6 8 34 35 - 50 S - 38 x 44 38 x 44 10
55501950
50 x 1.5 30.0 - 42.5 57.0 / 57.0 68.6 9 41 40 - 60 S - 45 x 51 - 5

장점

  • 플라스틱 전선관에 대한 인장 강도가 높은 전선관 글랜드
  • 높은 인장력 케이블 보호

응용 범위

  • 보호 전선관과 조합:
  • SILVYN® SI
  • SILVYN® SP
  • SILVYN® SP-PU

제품 특성

  • 높은-인장력
  • 튼튼함
  • 최적 디자인
  • 케이블 압력 완화
  • 케이블 씰링

제품 구성

  • 미터법 연결 스레드
  • 통합된 케이블 글랜드
  • 특수 그립 단면이 있는 전선관 인입부

주의

  • 필요한 전선관 클램프 SILVYN® SCH
  • PG threaded versions are to be found in the online catalogue

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class 설명 : 보호용 금속 호스의 나사 연결

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스 피팅

재료

  • 바디: 니켈도 금 구리
    씰링 링: CR/NBR
    O-링: NBP

온도 범위

  • -20°C에서 +80°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.