SILVYN® SP

SILVYN® SP - 회색 PVC 전선관

기계적 저항성 방수

CE

품번 ID x OD mm 곡률 반경(mm) SILVYN® SSV-M/SSVZ-M에 적합 SILVYN® USK-M에 적합 SILVYN® SSV/SSVZ에 적합 SILVYN® USK에 적합 SILVYN® SCH에 적합 PU ring (m)
SILVYN® SP
61714000
10.0 x 14.0 50 16 x 1,5/1 12 x 1,5 9/1 9 10 - 16 S 25
61714010
12.0 x 16.0 60 16 x 1,5/2 16 x 1,5 9/2 11 12 - 20 S 25
61714020
14.0 x 18.0 70 20 x 1,5/1 - 11/1 13,5 12 - 20 S 25
61714100
16.0 x 20.0 70 20 x 1,5/2 20 x 1,5 11/2 16 16 - 25 S 25
61714110
22.0 x 27.0 90 25 x 1,5 25 x 1,5 16 21 20 - 32 S 25
61714120
30.0 x 36.0 140 32 x 1,5 32 x 1,5 29/1 29 25 - 40 S 25
61714070
38.0 x 44.0 190 40 x 1,5 40 x 1,5 36 36 32 - 50 S 25
61714080
45.0 x 51.0 240 50 x 1,5 - 42 - 40 - 60 S 25
61714090
49.0 x 56.0 250 63 x 1,5 50 x 1,5 48 48 40 - 60 S 25

장점

  • 기계적 충격 보호
  • 먼지에 대한 보호
  • 습기에 대한 보호

응용 범위

  • 케이블 보호
  • 추가적인 절연체
  • 케이블과 전선의 묶음 및 가이드

제품 특성

  • 유연한
  • 안적적인 구조

제품 구성

  • 단단한 PVC 내부 나선형
  • 연질 PVC 외피

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 Class 설명: 보호용 플라스틱 호스

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 보호 호스

인증

  • IEC EN 61386-23

전달된 색상

  • 은회색 (RAL 7001)

재료

  • 부드러운 PVC 나선형의 딱딱한 PVC, SBR/NBR

온도 범위

  • -15 °C에서 +60 °C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.