SILVYN® SI

SILVYN® SI - 회색 부드러운 PVC 전선관

화염 저지력 저중량

CE

품번 ID x OD mm SILVYN® SSV-M/SSVZ-M에 적합 SILVYN® SSV/SSVZ에 적합 SILVYN® SCH에 적합 PU ring (m)
SILVYN® SI
61713210
7.0 x 9.0 12/1 / - - 10 - 16 S 50
61713240
9.0 x 12.0 12/2 / - - 10 - 16 S 50
61713270
11.0 x 14.0 16/1 / - - 10 - 16 S 50
61713300
13.0 x 16.0 16/2 / - - 12 - 20 S 50
61713330
14.0 x 18.0 20/1 - 12 - 20 S 50
61713360
18.0 x 22.0 20/3 13,5/1 16 - 25 S 50
61713390
23.0 x 28.0 25 21 20 - 32 S 50
61713420
32.0 x 38.0 32 / 32/2 29/2 32 - 50 S 50

장점

  • 먼지에 대한 보호
  • 습기에 대한 보호
  • 낮은 마모 방지

응용 범위

  • 간편한 케이블 보호
  • 추가적인 절연체
  • 케이블과 전선의 묶음 및 가이드

제품 특성

  • 유연한
  • 부드러움

제품 구성

  • 부드러운 PVC 전선관

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 Class 설명: 보호용 플라스틱 호스

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 보호 호스

주의

  • 화염 저지력과 자체 소화:
    유전체 강도: 25 kV/mm
    끊김 저항성: 23 N/mm²
    Shore A 강도: 75°C ~ 90°C

전달된 색상

  • 은회색 (RAL 7001)

재료

  • 연질 PVC

온도 범위

  • -5°C ~ +80°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.