SILVYN® SP-PU
장점
- 기계적 충격 보호
- 마모 보호
- 화학 물질에 대한 보호
- UV 저항성 및 내후성
응용 범위
- 케이블 보호
- 케이블과 전선의 묶음 및 가이드
- 옥외
- 혹독한 환경 용도
제품 특성
- 찢김 저항성
- 오일 및 원유 저항성
- 할로겐프리
- 미생물에 대한 저항성
- 안적적인 구조
제품 구성
- 단단한 PVC 내부 나선형
- 폴리우레탄 외피
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 5.0 Class 설명: 보호용 플라스틱 호스
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 보호 호스
-
인증
- IEC EN 61386-23
-
전달된 색상
- 검정색 (RAL 9005), UV 저항성
-
재료
- 단단한 PVC 나선형의 PUR
- UL 94V-0에 따른 화재 성능
-
온도 범위
- -20°C에서 +90°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.