SILVYN® SSVZ

SILVYN® SSVZ - 니켈 도금 구리 PG 케이블 압력 완화 장치가 있는 PG 나사 전선관 연결

최적 변형 방지 튼튼함

품번 PG 크기 SW 1/2 mm 전체 길이 mm 쓰레드(thread) 길이 (mm) 명확한 오프닝 (mm) SILVYN® SCH에 적합 SILVYN® SI에 적합 SILVYN® SP에 적합 SILVYN® SP-PU에 적합 피스 / PU
SILVYN® SSVZ
52021070
9 19.0 / 17.0 39.1 6 8 10 - 16 S - 10 x 14 10 x 14 50
52021080
9 19.0 / 17.0 39.1 6 10 12 - 20 S - 12 x 16 12 x 16 50
52003020
11 22.0 / 20.0 39.6 6 12 16 - 25 S - 14 x 18 14 x 18 50
52024670
11 22.0 / 20.0 39.6 6 14 16 - 25 S - 16 x 20 16 x 20 50
52003030
13.5 25.0 / 22.0 43.1 6.5 15.5 20 - 32 S 18 x 22 - - 50
52003040
16 30.0 / 24.0 44.1 6.5 19 20 - 32 S - 22 x 27 22 x 27 25
52003050
21 32.0 / 30.0 48.1 7 21 20 - 32 S 23 x 28 - - 25
52003060
29 40.0 / 40.0 53.6 8 27 25 - 40 S - 30 x 36 30 x 36 25
52024680
29 42.0 / 40.0 53.6 8 30 35 - 50 S 32 x 38 - - 25

장점

  • 플라스틱 전선관에 대한 인장 강도가 높은 전선관 글랜드
  • 높은 인장력 케이블 보호

응용 범위

  • 보호 전선관과 조합:
  • SILVYN® SI
  • SILVYN® SP
  • SILVYN® SP-PU

제품 특성

  • 높은-인장력
  • 튼튼함
  • 최적 디자인
  • 케이블 압력 완화
  • 케이블 씰링

제품 구성

  • PG 연결 나사
  • 통합된 케이블 글랜드
  • 특수 그립 단면이 있는 전선관 인입부

주의

  • 필요한 전선관 클램프 SILVYN® SCH

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class 설명 : 보호용 금속 호스의 나사 연결

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스 피팅

재료

  • 바디: 니켈도 금 구리
    씰링 링: CR/NBR
    O-링: NBP

온도 범위

  • -20°C에서 +80°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.