SILVYN® FD-PU

SILVYN® FD-PU PUR로 만들어진 매우 유연한 보호 전선관

옥외용에 적합 화학적 저항성 우수 할로겐프리 내유성 케이블 체인 내온도성

CE VDE

품번 공칭 (노미날) 크기 ID x OD mm 곡률 반경(mm) SILVYN® USK-M/US-M에 적합 SILVYN® LKI-M/MSK-M에 적합 SILVYN® USK/US/LKI/EE-K에 적합 PU ring (m)
SILVYN® FD-PU
64453660
10 7 x 10 8 10 x 1,0 12 x 1,5 7 10
64453670
14 10 x 14 10 12 x 1,5 16 x 1,5 9 10
64453680
17 12.7 x 17.0 13 16 x 1,5 20 x 1,5 11 10
64453690
19 14.7 x 19.0 15 - - 13,5 10
64453700
21 16 x 21 17 20 x 1,5 25 x 1,5 16 10
64453710
27 21.6 x 27.0 20 25 x 1,5 32 x 1,5 21 10
64453720
36 29 x 36 25 32 x 1,5 40 x 1,5 29 10
64453730
45 38 x 45 36 40 x 1,5 50 x 1,5 36 10
64453750
56 48 x 56 40 50 x 1,5 63 x 1,5 48 10

장점

  • 안적적인 구조
  • 저온에서 높은 유연성
  • 구김 및 늘릴 수 있음
  • 오일, 저온, 미생물과 가수 분해에 대한 높은 저항성
  • 방수성

응용 범위

  • 실내 및 실외 사용
  • 기계 엔지니어링
  • 드래그 체인 (SILVYN® CHAIN)
  • 로봇-빌딩
  • 이동 응용

제품 특성

  • 할로겐 및 카드뮴 프리
  • 마모 및 미생물 저항성
  • UL 94V-2에 따른 외피의 화재 특성

제품 구성

  • PVC 절연 강철 스프링 선
  • PUR 외피

주의

  • PU = 50m (요청시)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 Class 설명: 보호용 플라스틱 호스

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 보호 호스

인증

  • IEC EN 61386-23

전달된 색상

  • 메탈릭 청색

재료

  • PVC 절연된 스프링 강철 전선을 가진 PUR
  • UL94 V-2에 따른 난연성

온도 범위

  • -40°C에서 +80°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.