SILVYN® LKI-M

SILVYN® LKI-M - 회전 플라스틱 전선관 연결

통합된 내부 슬리브로 상단 부분 회전

최대 진동 보호 조립 시간 공간 요구 사항

CE

품번 미터법 크기 SW (mm) 전체 길이 mm 쓰레드(thread) 길이 (mm) 명확한 오프닝 (mm) SILVYN® FPS/FD-PU에 적합 피스 / PU
SILVYN® LKI-M
55501400
12 x 1.5 16 38 10 5.5 7 x 10 50
55501410
16 x 1.5 19 39.5 10 9.5 10 x 14 50
55501420
20 x 1.5 22 42 10 11.5 13 x 17 50
55501430
25 x 1.5 27 48 11 14.5 16 x 21 50
55501440
32 x 1.5 35 58 12 19.5 22 x 27 25
55501450
40 x 1.5 45 59 12 27 29 x 36 25
55501460
50 x 1.5 54 62.5 12 35.5 38 x 45 25
55501470
63 x 1.5 65 68 15 46 48 x 56 10

장점

  • 빠르고 쉬운 조립
  • 진동 보호
  • 높은-인장력
  • 회전 가능

응용 범위

  • 보호 전선관과 조합:
  • SILVYN® FPS
  • SILVYN® FD-PU
  • 로봇-빌딩
  • 회전 응용 용도

제품 특성

  • 부드러운 내부
  • 슬림한 구조

제품 구성

  • 미터법 연결 스레드
  • 통합된 내부 슬리브로 상단 부분 회전

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
  • ETIM 5.0 Class 설명: 보호용 플라스틱 호스의 나사 연결

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001178
  • ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 보호 호스 피팅

전달된 색상

  • 은회색 (RAL 7001)

재료

  • PP

보호 평가

  • IP 54

온도 범위

  • -10°C ~ +110°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.