SILVYN® MSK-M FPS-EDU

SILVYN® MSK-M FPS-EDU - 스트레인 릴리프가 통합된 스크류식 호스

내장된 SKINTOP®케이블 스트레인 릴리프

폭 넓은 클램핑 범위 최대 진동 보호 조립 시간 최적 변형 방지 튼튼함 통합 SKINTOP® 케이블 그랜드

CE

품번 미터법 크기 Clamping range in mm 명확한 오프닝 (mm) SILVYN® FPS-EDU에 적합 피스 / PU
55506146
16 x 1.5 4.5 - 10.0 8.5 14 5
55506147
20 x 1.5 7.0 - 13.0 11 17 5
55506148
25 x 1.5 9.0 - 17.0 14.5 21 5
55506149
32 x 1.5 11.0 - 21.0 19.5 27 5
55506150
40 x 1.5 19.0 - 28.0 27.5 36 1
55506151
50 x 1.5 27.0 - 35.0 35.5 45 1
55506152
63 x 1.5 34.0 - 45.0 47 56 1

장점

  • 최적 케이블과 전선관 압력 완화
  • 최대 케이블 씰링
  • 빠르고 쉬운 조립
  • 폭 넓은 클램핑 범위
  • 회전 방지 보호

응용 범위

  • 보호 전선관과 조합:
  • SILVYN® FPS-EDU
  • 플랜트 엔지니어링
  • 기계 엔지니어링
  • 케이블이나 전선이 압력 완화와 추가적인 씰링이 제공되어야 할 경우에 사용

제품 특성

  • SILVYN® 와 SKINTOP® 의 조합

제품 구성

  • 내부 슬리브와 캡 너트를 통한 SILVYN® 전선관 커넥션

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class 설명 : 보호용 금속 호스의 나사 연결

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스 피팅

재료

  • 기본 타입:
    본체: 니켈 도금된 구리
    전선관 접속 마감재: CR/NBR
    튜브 마감재: TPE

보호 평가

  • 케이블측: IP 68 호스측: IP 54(SILVYN® FPS-EDU 포함)

온도 범위

  • -30°C ~ +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.