SILVYN® US-M FPS-EDU

SILVYN® US-M은 사용된 전선관에 따라 IP40/IP54/IP66 보호 등급을 제공하는 니켈 도금 황동 전선관 부품

최대 진동 보호 공간 요구 사항 튼튼함 내온도성

CE

품번 미터법 크기 명확한 오프닝 (mm) SILVYN® FPS-EDU에 적합 피스 / PU
SILVYN® US-M for SILVYN® FPS-EDU
55502642
12 x 1.5 8.5 14 50
55502643
16 x 1.5 11 17 50
55502644
20 x 1.5 14.5 21 50
55502645
25 x 1.5 19.5 27 25
55502646
32 x 1.5 27.5 36 25
55502647
40 x 1.5 35 45 20
55502648
50 x 1.5 45 56 10
55502649
63 x 1.5 45 56 10

장점

  • 높은 인장 강도
  • 공간 절약
  • 진동 보호
  • 다목적
  • 빠르고 쉬운 조립

응용 범위

  • 보호 전선관과 조합:
  • SILVYN® FPS-EDU
  • 기계 엔지니어링
  • 플랜트 엔지니어링

제품 특성

  • 최적 디자인

제품 구성

  • 미터법 연결 스레드
  • 6각형 이음고리
  • 나사 슬리브
  • 씰링 성분
  • 캡 너트

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class 설명 : 보호용 금속 호스의 나사 연결

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스 피팅

재료

  • 바디: 니켈도금된 황동
    씰링 링: TPE

보호 평가

  • IP 54(SILVYN®FPS-EDU 포함)

온도 범위

  • -40°C에서 +125°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.