SILVYN® LKI

SILVYN® LKI - 회전 플라스틱 전선관 연결

통합된 내부 슬리브로 상단 부분 회전

최대 진동 보호 조립 시간 공간 요구 사항

CE

품번 PG 크기 SW (mm) 전체 길이 mm 쓰레드(thread) 길이 (mm) 명확한 오프닝 (mm) SILVYN® FPS/FD-PU에 적합 피스 / PU
SILVYN® LKI
55000000
7 16 38 10 5.5 7 x 10 50
55000010
9 19 39.5 10 9.5 10 x 14 50
55000020
11 22 42 10 11.5 13 x 17 50
55000030
13.5 24 42 10 13 15 x 19 50
55000040
16 27 48 11 14.5 16 x 21 50
55000050
21 35 58 11 19.5 22 x 27 25
55000060
29 45 59 12 27 29 x 36 25
55000070
36 54 62.5 12 35.5 38 x 45 25
55000090
48 65 68 15 46 48 x 56 10

장점

  • 빠르고 쉬운 조립
  • 진동 보호
  • 높은-인장력
  • 회전 가능

응용 범위

  • 보호 전선관과 조합:
  • SILVYN® FPS
  • SILVYN® FD-PU
  • 로봇-빌딩
  • 회전 응용 용도

제품 특성

  • 부드러운 내부
  • 슬림한 구조

제품 구성

  • PG 연결 나사
  • 통합된 내부 슬리브로 상단 부분 회전

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
  • ETIM 5.0 Class 설명: 보호용 플라스틱 호스의 나사 연결

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001178
  • ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 보호 호스 피팅

전달된 색상

  • 은회색 (RAL 7001)

재료

  • PP

보호 평가

  • IP 54

온도 범위

  • -10°C ~ +110°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.