SILVYN® EDU-AS
장점
- 고온의 칩으로부터 보호
- 높은-인장력
- 높은 충격 저항성
- 유연한
- 높은 기계적 응력 용도
응용 범위
- 기계 엔지니어링
- 플랜트 엔지니어링
- 자동화 기술
- 케이블이나 전선이 용접 스파크나 핫 클립으로 인해 손상 받을 수 있는 경우에 사용됩니다
- 높은 기계적 내구성을 요구되는 산업 현장
인증
- VDE
- DIN 49012, DIN EN IEC 61386-23에 따른 설계 K 준수
- VDE 0165 DIN EN 50281-1-2용도 따라 EX-area 용도
제품 구성
- 거친 프로필의 나선형으로 감긴 금속 보호 전선관
- 아연 도금된 강철선 편조
주의
- PU = 10m(요청 시)
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 5.0 class 설명: 보호용 금속 호스
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스
-
인증
재료
- 아연도금 강
편조: 아연도금 강선 -
온도 범위
- 최대 +220°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.