SILVYN® US-AS

SILVYN® US-AS는 SILVYN® US-M과 함께 사용하거나 별도로 예리한 전선관 엔딩을 커버하기 위해 니켈 도금된 황동 전선관 인서트

신뢰도

품번 공칭 (노미날) 크기 적합한 전선관 공칭 크기 피스 / PU
SILVYN® AS용 SILVYN® US-AS
61802180
10 10 50
61802190
14 14 50
61802200
17 17 50
61802210
19 19 50
61802220
21 21 50
61802230
27 27 25
61802240
36 36 25
61802250
45 45 20
61802270
56 56 10

장점

  • 케이블 손상 방지

응용 범위

  • 보호 전선관과 조합:
  • SILVYN® AS
  • 전선관 엔드 커버

제품 특성

  • 보호용 전선관 끝부분을 완전히 커버하는 원형 이음고리

제품 구성

  • 나사 슬리브

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
  • ETIM 5.0 Class 설명: 보호 호스용 터미널 슬리브

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000519
  • ETIM 6.0 Class 설명: 보호 호스용 엔드 슬리브

재료

  • 니켈 도금 황동

온도 범위

  • -40 °C에서 +250 °C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.