SILVYN® MSK-M US
장점
- 최적 케이블과 전선관 압력 완화
- 최대 케이블 씰링
- 빠르고 쉬운 조립
- 폭 넓은 클램핑 범위
- 회전 방지 보호
응용 범위
- 보호 전선관과 조합:
- SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
- 실내 또는 실외 응용
- 케이블이나 전선이 압력 완화와 추가적인 씰링이 제공되어야 할 경우에 사용
제품 특성
- SILVYN® 와 SKINTOP® 의 조합
제품 구성
- 옵션:
- SKINTOP® MS-M 케이블 글랜드 또는
- SKINTOP® MS-SC-M EMC 접속
- 내부 슬리브와 캡 너트를 통한 SILVYN® 전선관 커넥션
주의
- 적합한 플랫 부속 부품은, SKINTOP® 미터법 부속 부품을 참조 하시기 바랍니다
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class 설명 : 보호용 금속 호스의 나사 연결
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스 피팅
-
재료
- 기본 타입:
본체: 니켈 도금된 구리
전선관 접속 마감재: CR/NBR
튜브 마감재: TPE -
보호 평가
- Cable: IP 68
Conduit:
IP 40 with SILVYN® AS, EDU-AS, EMC AS-CU
IP 65 with SILVYN® AS-P -
온도 범위
- -30°C ~ +100°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.