SILVYN® AS

SILVYN®SILVYN® AS는 나선형으로 감겨진 하나의 금속관

열-저항성 기계적 저항성 튼튼함 내온도성

CE VDE

품번 공칭 (노미날) 크기 ID x OD mm 곡률 반경(mm) SILVYN® MSK-M에 적합 SILVYN® US-M에 적합 SILVYN® US에 적합 PU ring (m)
SILVYN® AS
61802080
10 8 x 10 28 12 x 1,5 10 x 1,0 7 50
61802090
14 11 x 14 34 16 x 1,5 12 x 1,5 9 50
61802100
17 14 x 17 40 20 x 1,5 16 x 1,5 11 50
61802110
19 16 x 19 45 - - 13,5 50
61802120
21 18 x 21 50 25 x 1,5 20 x 1,5 16 50
61802130
27 23 x 27 63 32 x 1,5 25 x 1,5 21 50
61802140
36 31 x 36 85 40 x 1,5 32 x 1,5 29 25
61802150
45 40 x 45 100 50 x 1,5 40 x 1,5 36 25
61802170
56 51 x 56 125 63 x 1,5 50 x 1,5 48 25

장점

  • 높은-인장력
  • 높은 충격 저항성
  • 유연한
  • 높은 기계적 저항성
  • 열-저항성

응용 범위

  • 자동화 기술
  • 기계 엔지니어링
  • 플랜트 엔지니어링
  • 높은 기계적 내구성을 요구되는 산업 현장

인증

  • VDE
  • DIN 49012, DIN EN IEC 61386-23에 따른 설계 G 준수
  • VDE 0165 DIN EN 50281-1-2용도 따라 EX-area 용도

제품 구성

  • 거친 프로필의 나선형으로 감긴 금속 보호 전선관

주의

  • PU = 10m(요청 시)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 class 설명: 보호용 금속 호스

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스

인증

  • IEC EN 61386-23

재료

  • 아연도금 강

온도 범위

  • 최대 +220°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.